Tensiune de lucru [V] | conform SELV/PELV |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24 |
Tensiune de intrare DC [V] | 19,2...30 |
Clasa de protectie | III |
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 24 V DC) [ms] | 10 |
Curent de circuit inchis [mA] | 8 |
Numar de canale | 2 |
Curent nominal [A] | 6 |
Curent nominal (element de siguranta la cadere) [A] | 6 |
Total capacitate sarcina [mF] | 20 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...70 |
Protectie | IP 20; (frontal) |
Grad de contaminare | 2 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 73 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 80 x 12,5 x 98,5 |
Display |
|
||
---|---|---|---|
Elemente de operare |
|
Racord | Cleme Push-In: |
---|
Caracteristica de iesire
|
|
---|