Tensiune de lucru [V] | conform SELV/PELV |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24 |
Tensiune de intrare DC [V] | 19,2...30 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 24 V DC) [ms] | 10 |
Curent de intrare(tensiune nominala 24 V DC) [A] | 40 |
Curent de circuit inchis [mA] | 10 |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
---|---|
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 650 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...70 |
Protectie | IP 20; (frontal) |
Grad de contaminare | 2 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 72,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Display |
|
---|
Racord | Cleme Push-In: |
---|