Carcasa | Carcasa din plastic |
---|
Aplicatie | Evaluarea seriilor de impulsuri la depăşirea numărului de turaţii cu punct de comutare min şi max |
---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24...28 |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Energie auxiliara pentru senzori DC [V] | 10,5; (≤ 10 mA) |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri pe releu: 1 |
---|
Numar de iesiri pe releu | 1 |
---|---|
Solicitabilitate contact | 8 A (12 V DC) / 4 A (24 V DC) |
Domeniu reglare [Imp/min] | 100...20000 |
---|
Repetabilitate [% din Sr] | 1 |
---|
Ajustare a punctului de comutare | Funcţie Teach |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Terminale de protectie | IP 20 |
Carcasa | Carcasa din plastic |
---|---|
Materiale | Capsula: PC; Capac: Polystyrol transparent |
Display |
|
---|