You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. DC0102

Unitate de evaluare pentru monitorizarea vitezei

DC0102

D100/230VAC/3-CHANNEL

Unitate de evaluare pentru monitorizarea vitezei

DC0102

D100/230VAC/3-CHANNEL

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
  • ce
Caracteristicile produsului
Carcasa carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni [mm] 75 x 100 x 110
Aplicatie
Aplicatie evaluarea secvențelor de impulsuri pentru atingerea unei viteze de rotatie minime in productie; centrifugelor; agitatoare
Date electrice
Tensiunea nominala AC [V] < 230
Tensiunea nominala DC [V] 24
Toleranta tensiune nominala [%] 10
Toleranta tensiune nominala 2 [%] 10
Frecventa nominala AC [Hz] 50...60
Energie auxiliara pentru senzori DC [V] 24
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri pe releu: 3
Iesiri
Numar de iesiri pe releu 3
Solicitabilitate contact 4 A / 250 V AC (30 V DC)
Domeniu de masura/programare
Domeniu reglare [Imp/min] 50...500
Precizia / Devieri
Histerezis [% din Sr] < 5
Repetabilitate [% din Sr] < 5
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] 0...55
Protectie IP 40
Terminale de protectie IP 20
Date mecanice
Carcasa carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni [mm] 75 x 100 x 110
Materiale Material plastic
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, verde
Operare 1 x LED, verde
Observaţii
Observaţii
*) design special
Conectare electrică
Racord cleme: ...2,5 mm²