You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Sisteme pentru utilaje mobile
  4. Unitati de operare si monitorizare
  5. HMI robuste cu procesoare singlecore 32 bit
  6. CR1201

Afisaj grafic programabil pentru controlul echipamentelor mobile

CR1201

R360/PDM360 NG 12"/Touch

Afisaj grafic programabil pentru controlul echipamentelor mobile

CR1201

R360/PDM360 NG 12"/Touch

  • HMI robust cu taste funcționale retroiluminate cu feedback tactil și ecran tactil opțional
  • Interfețe CAN de înaltă performanță pentru diverse activități de comunicare
  • Liber programabil conform IEC 61131 3 cu CODESYS_3_5 sau CODESYS_2_3
  • Interfață USB pentru datalogging și interfață opțională pentru camere analogice
{{ifmVariantName}}


  • ce
  • e1r
Detalii tehnice
Caracteristicile produsului
Dimensiuni [mm] 245 x 324 x 62
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...32 DC
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de intrari digitale: 1; Numar de intrari analogice: 1; Numar de iesiri digitale: 1
Intrări
Numar de intrari digitale 1
Numar de intrari analogice 1
Intrare analogica (curent) [mA] 0...20
Intrare analogica (tensiune) [V] 0...32
Iesiri
Numar de iesiri digitale 1
Software / Programare
PLC functionalitate conform IEC 61131-3 da
Interfete
Numar de interfete CAN 4
Numar de interfete Ethernet 1
Numar de interfete USB 2
Numar de intrari video(CVBS) 2
Date mecanice
Greutate [g] 3574
Tip montare Asamblare/ montare
Dimensiuni [mm] 245 x 324 x 62
Afisaj / elemente de operare
Display
12" Afișaj color
Elemente de operare
1 Touchscreen
13 taste functionale programabile cu iluminare din spate
1 Tasta de navigatie cu functie apasare
Rezolitia de afisare 1024 x 768
Tip display Afișaj color
Dimensiunea afisajului 12"
Iluminarea fundalului afisajului LED
Memorie date
Ceas timp autentic da;
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Conector: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — CR1201-00 — 18.04.2017 —