Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 12 / 24 |
Consum de energie [mA] | < 833; (24 V DC; cu iesiri de comutare: < 5833 mA) |
Consum de energie [W] | 20 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Numar de intrari digitale | 2 |
---|---|
Numarul de intrari video | 2; (analog) |
Intrare video | PAL, NTSC |
Numar de iesiri digitale | 2 |
---|---|
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 2500 |
Ieșire audio | Stereo Line-Out |
Optiuni de parametrizare | CODESYS 3.5 |
---|---|
PLC functionalitate conform IEC 61131-3 | da |
Sistem de operare | Embedded Linux 4.14 |
Interfata de comunicatie | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
Numar de interfete CAN | 4 |
Numar de interfete Ethernet | 1 |
Numar de interfete USB | 1 |
Numar de intrari video(CVBS) | 2 |
Rata de transmisie | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
Protocol | CANopen; SAE J1939; protocol liber |
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
Interfață | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Transmisie standard | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Rata de transmisie | 100 MBit/s | |
Protocol | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Indicație privind interfețele |
|
Rata de transmisie | < 480 MBit/s |
---|---|
Versiune | 2.0 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
||
Temperatura depozitare [°C] | -30...85 | ||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) | ||
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 3000 | ||
Protectie | IP 65; IP 67; (pentru conectorii introduși cu nuclee etanșate individual și conectori M12 introduși sau capace de etanșare: IP 67) | ||
Grad de contaminare | 2 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||||||||||||||||||||
Schimbari rapide de temperatura |
|
||||||||||||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||||||||||||||
Test pulverizare solutie salina |
|
Greutate [g] | 1073,7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip montare | Asamblare/ montare | ||||||
Dimensiuni [mm] | 176,6 x 114,1 x 41 | ||||||
Materiale | Aliminiu turnat sub presiune înveliş material pulverizat; Afisaj: Sticlă anti-reflexiv și întărit | ||||||
Informații privind durata de viață |
|
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elemente de operare |
|
||||
Rezolutia de afisare | 800 x 480 | ||||
Tip display | afișaj color cu funcție tactilă | ||||
Dimensiunea afisajului | 5" | ||||
Raport de aspect | 16:10 | ||||
Iluminarea fundalului afisajului | LED | ||||
Profunzime culoare | 24 Bit | ||||
Luminozitate [cd/m²] | < 1000; (reglabil: 0...100 %; In pasi de: 1 %) | ||||
Raport de contrast | 1000:1 | ||||
Versiune ecran tactil | PCAP |
Procesor | ARM Dual Core 64 Bit 800 MHz |
---|---|
Memorie de lucru | 1 GByte RAM |
Memorie pentru cantități mari de date | 4 GByte Flash |
Ceas timp autentic | da; UTC, alimentat prin baterie |
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: M12; codificare: D |
Conector: M12; codificare: B |