Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 12 / 24 |
Consum de energie [mA] | < 5000 |
Consum de energie [W] | 27 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Numar de intrari digitale | 2 |
---|---|
Numarul de intrari video | 4; (analog) |
Intrare video | 1 Vss, 75 Ohm, PAL, NTSC |
Intrare audio | Stereo Line-In; -10 dBV (= 0,316 V); Max 0 dBV (= 1 V) |
Numar de iesiri digitale | 2 |
---|---|
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 2500 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | < 20 |
Ieșire audio | Stereo Class D; 1W; 8 Ω; BTL |
Optiuni de parametrizare | CODESYS 3.5 |
---|---|
PLC functionalitate conform IEC 61131-3 | da |
Sistem de operare | Embedded Linux 4.14 |
Interfata de comunicatie | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
Numar de interfete CAN | 4 |
Numar de interfete Ethernet | 2 |
Numar de interfete USB | 2 |
Rata de transmisie | 20 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Protocol | CANopen; SAE J1939; protocol liber | |
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Interfață | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Setari din fabricatie |
|
Transmisie standard | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Rata de transmisie | 100 MBit/s | |
Protocol | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Indicație privind interfețele |
|
Rata de transmisie | < 480 MBit/s |
---|---|
Versiune | 2.0 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -35...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
||||
Temperatura depozitare [°C] | -35...85 | ||||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) | ||||
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 3000 | ||||
Protectie | IP 65; IP 67; (pentru conectorii introduși cu nuclee etanșate individual și conectori M12 introduși sau capace de etanșare: IP 67) | ||||
Grad de contaminare | 2 | ||||
Medii chimice |
|
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||||||||||||||||||||||
Schimbari rapide de temperatura |
|
||||||||||||||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||||||||||||||||
Test pulverizare solutie salina |
|
||||||||||||||||||||||||
MTTF [ani] | 37 | ||||||||||||||||||||||||
Aplicatii feroviare |
|
Greutate [g] | 1512 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip montare | pentru baza de montare | ||||||
Dimensiuni [mm] | 223,6 x 137,4 x 46,5 | ||||||
Materiale | Capsula: Aliminiu turnat sub presiune înveliş material pulverizat; Afisaj: Sticlă anti-reflexiv și întărit | ||||||
Informații privind durata de viață |
|
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elemente de operare |
|
||||
Rezolutia de afisare | 800 x 480 | ||||
Tip display | afișaj color în tehnologia de îmbinare optică | ||||
Dimensiunea afisajului | 7" | ||||
Raport de aspect | 16:10 | ||||
Iluminarea fundalului afisajului | LED | ||||
Profunzime culoare | 18 Bit | ||||
Luminozitate [cd/m²] | < 800; (reglabil: 0...100 %; In pasi de: 1 %) | ||||
Raport de contrast | 1000:1 | ||||
Versiune ecran tactil | PCAP |
Procesor | ARM Quad Core 64 Bit 1,2 GHz |
---|---|
Memorie de lucru | 1 GByte RAM |
Memorie pentru cantități mari de date | 8 GByte Flash |
Memorie non-volatila | 16 kByte |
Ceas timp autentic | da; UTC, alimentat prin baterie |
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|