Aplicatie | Module de intrare/iesire destinate utilizarii in panoul de comanda |
---|
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24 |
Consumul max. de energie [VA] | 2,4 |
Curent total Max. [A] | 2 |
Numarul total de intrari si iesiri | 20 |
---|---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 18; Numar de iesiri digitale: 10 |
Numar de intrari digitale | 18; (8 x 2 + 2 x 1) |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP |
Tensiune de alimentare [V] | 24 |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 1600 |
Limitarea curentului de intrare [mA] | 200 |
Intrari digitale cu protectie la scurt circuit | da |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Intrari digitale cu protectie la suprasarcina | da |
Numar de iesiri digitale | 10 |
---|---|
Circuit | PNP |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 200 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Separat galvanic | nu |
Ieșiri de alimentare a actuatoarelor | 24 V DC |
Interfata de comunicatie | IO-Link; Ethernet |
---|
Rata de transmisie | 10; 100 |
---|---|
Protocol | PROFINET |
Tip transfer | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revizie IO-Link | 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Numarul de porturi clasa A | 8 |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...70 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95 |
Protectie | IP 20 |
Rezistenta la șocuri și vibrații | EN60068-2-6; EN60068-2-27 |
---|
Greutate [g] | 407 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 105,3 x 45,2 x 113,6 |
Materiale | Capsula: PA |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
terminale cu surub: ; Distantier: 20 mm |