Aplicatie | Module E/A pentru aplicaţii în câmp |
---|---|
Daisy-chain function | interfata magistrala de camp |
Tensiune de lucru [V] | 20...30 DC; (US ; conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 200...3900; (US) |
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 3,6 |
---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 16 |
---|
Numar de intrari digitale | 16; (tipul 2 in conformitate cu IEC 61131-2) |
---|---|
Nivel de comutare HIGH [V] | 11...30 |
Nivel de comutare LOW [V] | 0...5 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Optiuni de parametrizare | functie de numarare | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funcții și parametri |
|
Interfata de comunicatie | Ethernet |
---|
Transmisie standard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rata de transmisie | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocol | Modbus TCP | ||||
Setari din fabricatie |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 | ||||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 | ||||
Protectie | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Tip de protecție (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad de contaminare | 2 | ||||
Medii chimice |
|
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Greutate [g] | 406,2 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA portocaliu; Conector mama: alama nichelată |
Material de etansare | FKM |
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Digital Input X01...X08 | Conector: M12; codificare: A; Etanşare: FKM |
---|
IN / OUT X21, X22 | Conector: M12; codificare: D; Etanşare: FKM |
---|
X31 | Conector: M12; codificare: A |
---|