You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. AC5001

Partea inferioara pentru modulul AS-i

AC5001

ASI-MODUL-UNTERTEIL PG

Partea inferioara pentru modulul AS-i

AC5001

ASI-MODUL-UNTERTEIL PG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: AC5101 Comparație produse: AC5001 / AC5101 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 26,5...31,6 DC
Iesiri
Model electric AS-i
Solicitabilitate contact < 4 A
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...85
Protectie IP 65
Date mecanice
Tip montare Montare şine portante şi perete
Dimensiuni [mm] 45 x 82,5 x 33
Materiale PBT
Observaţii
Observaţii
până la 4 treceri cablu PG pentru orice derivaţii T sau cruce
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
terminale cu surub: ...2,5 mm²