Model electric | AS-i |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
Dimensiuni [mm] | 55 x 60 x 35 |
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 160 |
Clasa de protectie | III |
Model electric | AS-i |
---|
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|---|
Distanta de operare a camei de comutare (puck) [mm] | 74 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...50 |
---|---|
Protectie | IP 5x; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex: IP 67) |
Marcaj ATEX | II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X | ||
---|---|---|---|
Atentionare privind marcarea zonelor ATEX |
|
||
Ecranare electromagnetică |
|
||
MTTF [ani] | 404 |
Versiune AS-i | 2.1 |
---|---|
Mod de adresare extins | da |
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
Cod ID AS-i [hex] | A.E |
Greutate [g] | 779,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 55 x 60 x 35 |
Materiale | Capsula: PBT portocaliu; Capac: PC negru; Carcasă pentru protecţie la impact: Oţel inox |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Oţel inox |
---|
Elektrischer Anschluss | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Oţel inox |
---|