Aplicatie | medii igienice si umede din industria alimentara |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 450 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari analogice: 4 |
---|
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
---|---|
Numar de intrari analogice | 4; (conectarea senzorilor cu 2 și 3 fire) |
Intrare analogica (curent) [mA] | 4...20 |
Scaderea maxima a tensiunii in sarcina pentru tensiune nominala [V] | 10 |
Rezolutia intrarii analogice | 1 bit = 1 µA |
Precizia intrării analogice [%] | 0,5 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -5...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 |
Protectie | IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 98 |
Versiune AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Mod de adresare extins | nu |
AS-i master profile | M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.3.E |
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
Cod ID AS-i [hex] | 3.E |
Certificat AS-i | 101108 |
Greutate [g] | 607 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Materiale | surub filetat: inox (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-Inel: EPDM; Capac acoperire: PP |
Display |
|
---|
Conexiune modul | M12 |
---|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conector: 1 x M12; codificare: A; Moment de strângere: 1,2...1,4 Nm |
Conector: 4 x M12; codificare: A; Moment de strângere: 1,2...1,4 Nm |