1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Comunicatie industriala
  4. Interfata AS-i pentru module I/O
  5. Module de camp pentru zonele umede ProcessLine
  6. AC2904

AC2904

Module ProcessLine cu interfata AS-i

ProcessLine 4DI 3DOT IP69K

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Special pentru utilizare în zone umede în industria alimentară și a băuturilor
  • Design igienic fără colțuri și muchii
  • Rezistență la curățare la presiuni mari cu agenți agresivi de curățare
  • LED-uri puternice, foarte vizibile, pentru afișarea operării, stării de comutare, și erorilor
  • AS-i și tensiune de 24 V printr-un conector M12 comun
  • ce
  • eac
  • asi
  • cul
Descărcare
Technische Details
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i [mA] 240
Curent total Max. [A] 2,1
Watchdog integrat da
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 3
Intrări
Numar de intrari digitale 4
Circuitul intrarilor digitale PNP
Alimentarea senzori intrari AS-i
Tensiune de alimentare [V] 18...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] 200
Curent de intrare HIGH [mA] 6...10
Curent de intrare LOW [mA] 0...2
Nivelul de comutare Min. HIGH [V] 11
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit da
Iesiri
Numar de iesiri digitale 3
Circuit PNP
Domeniu tensiune DC [V] 10...30; (conform PELV)
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] 700; (Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 20 W (IEC 60947-5-1))
Testat pentru scurtcircuit da
Separat galvanic da
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -5...70
Protectie IP 69K
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 50295
MTTF [ani] 160
Clasificare AS-i
Versiune AS-i 2.1
Posibilitate extindere mod adresare da
Profil AS-i S-7.A.E
Configuratie I/O AS-i [hex] 7
Cod ID AS-i [hex] A.E
Certificat AS-i 101107
Încărcare a biţilor de date
biţi de date D0 D1 D2 D3
Intrare 1 2 3 4
Conector mama I-1/2 I-1/2 I-2 I-3/4 I-3/4 I-4
Pin 4 2 4 4 2 4
Ieşire 1 2 3 -
Conector mama O-1 O-2 O-3 -
Pin 4 4 4 -
Date mecanice
Greutate [g] 632
Dimensiuni [mm] 137,3 x 80 x 137,3
Materiale Oţel inox; PC; O-Inel: EPDM
Afisaj / elemente de operare
Display
Operare LED, verde
erori LED, roşu
functie LED, galben
Accesorii
Accesorii (opțional)
Cheie dinamometrica, E70390
Capac acoperire: M12, E70297
Distribuitor pentru cablu AS-i, E70354
Observaţii
Observaţii
Intrările şi ieşirile nu pot fi conectate galvanic
A nu se conecta nici unul dintre urmatoarele puncte la un potential extern :
I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4
Conexiune electrica cu cablul AS-i.
Conectarea cablu rotund AS-i /AUX nu ar trebui să depăşească lungimea de 2 m.
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - AS-i
Conector: M12
Conectare electrică - Iesiri
Conector: M12
Conectare electrică - Intrări
Racord Conector: M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — AC2904-00 — 01.04.2014 —