Aplicatie | Capsulă construcţie |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 200 |
Curent total Max. [A] | 0,18; (curent total pentru toate intrările și ieșirile alimentate din AS-i: 180 mA) |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 3; Numar de iesiri digitale: 3 |
---|
Numar de intrari digitale | 3 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 20...30; (DC) |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 3 |
Domeniu tensiune DC [V] | 18...30; (DC) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 180; (note current load for all inputs and outputs ) |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Ieșiri de alimentare a actuatoarelor | AS-i |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Versiune AS-i | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mod de adresare extins | da | |||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.A.E | |||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Greutate [g] | 30,5 |
---|
Display |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
terminale cu surub: 0,2...1,5 mm²; AWG26 - AWG16 |