Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 250 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Numar de intrari digitale | 2 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 18...30 |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 100 |
Curent de intrare HIGH [mA] | 6...10 |
Curent de intrare LOW [mA] | 0...2 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 10 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 2 |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 50 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 00 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Profil AS-i | S-3.0 |
---|---|
Configuratie I/O AS-i [hex] | 3 |
Cod ID AS-i [hex] | 0 |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | terminale cu surub: |
---|