Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4 |
---|---|
Domeniu de masura [°C] | -200...850 |
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 90 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4 |
---|
Numar de intrari digitale | 4 |
---|---|
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 1 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Rezolutia intrarii analogice | 16 / 0,1 °C |
Model electric | AS-i |
---|
Domeniu de masura [°C] | -200...850 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...70 |
---|---|
Protectie | IP 20 |
Profil AS-i | S-7.1 |
---|---|
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
Cod ID AS-i [hex] | 1 |
Tip montare | Montare şine portante şi perete; Module înşirabile |
---|---|
Materiale | PA; PVC |
Display |
|
---|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | terminale cu surub: |
---|