Aplicatie | montajul în câmp; medii igienice si umede din industria alimentara |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 80 |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
---|
Model electric | AS-i |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...80 |
Protectie | IP 67; IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Versiune AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mod de adresare extins | da | |||||||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
Certificat AS-i | 135301 | |||||||||||||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Greutate [g] | 276,55 |
---|---|
Tip montare | montaj cu șurub |
Dimensiuni [mm] | 118 x 50 x 47 |
Materiale | Oţel inox |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elemente de operare |
|
Conexiune modul | M12 |
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |