Model electric | AS-i |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
Dimensiuni [mm] | 55 x 60 x 35 |
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 260 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Numar de intrari digitale | 2 |
---|---|
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 20...30 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | nu |
Model electric | AS-i |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 2 |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 100 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Separat galvanic | nu |
Ieșiri de alimentare a actuatoarelor | AS-i |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 310 |
Versiune AS-i | 2.1 |
---|---|
Mod de adresare extins | da |
Profil AS-i | S-7.A.E |
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
Cod ID AS-i [hex] | A.E |
Certificat AS-i | 75001 |
Greutate [g] | 178,5 |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 55 x 60 x 35 |
Materiale | PBT; PC |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Ausgänge | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Oţel inox |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Oţel inox |
---|