1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Comunicatie industriala
  4. Master cu interfata AS-i
  5. ControllerE, SmartLink: mastere cu interfata AS-i / gateway-uri
  6. AC1356

Articolul nu se mai livrează – înregistrare de arhivă

Articol alternativă: AC1412 – Comparare produse: AC1356 / AC1412
Când alegeți articolul alternativ și accesoriile eventual aveți în vedere datele tehnice diferite!
Articol scos din productie
Data expirării: {{"2019-03-31T00:00:00.000+01:00" | date}}

AC1356

Gateway ProfibusDP cu interfata AS-I cu PLC

ContrE M4 2Mstr DPV1+ET

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Cu interfață magistrală Fieldbus integrată și PLC
  • Schimb de date fiabil și rapid, cu nivel de acționare a senzorului actuatorului
  • Afișaj color pentru indicarea stării tuturor servomotoarelor AS-i
  • Configurare, setare și diagnosticare prietenoase și simple
  • Meniu de configurare rapidă cu operare intuitivă
  • ce
  • eac
  • asib
  • cul
Date tehnice complete în format PDF

Technische Details
Aplicatie
Aplicatie controler descentralizat
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 24 DC
Clasificarea izolatiei [V] 500
Consum de energie [mA] < 400
Curentul Max consumat din AS-i [mA] 10
Consumul max. de energie [VA] 10
Numar de Mastere AS-i 2
Separare electrica da
Interfete
Interfata de comunicatie RS232; Ethernet; PROFIBUS
Ethernet - CAA
Protocol CAA
Ethernet - Modbus TCP
Rata de transmisie 10 MBaud; 100 MBaud
Tipul conectorului RJ45
Protocol Modbus TCP
Tipul de uzura Programare
PROFIBUS
Rata de transmisie 12 MBaud
Protocol Profibus DP
Tipul de uzura transmisia datelor
RS232
Numar de interfete R232 1
Rata de transmisie 9600...115200 Baud
Tipul conectorului RJ11
Tipul de uzura Programare
Completare izolat electric
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] 0...60
Temperatura depozitare [°C] -20...70
Protectie IP 20
Clasificare AS-i
Versiune AS-i 2.1 + 3.0
Profil AS-i M4
Certificat AS-i in asteptare da
Date mecanice
Greutate [g] 604,5
Carcasa carcasa pentru montarea pe sina DIN
Materiale Aluminiu; Tablă oţel galvanizat
Afisaj / elemente de operare
Display
functie 3 x LED, roşu
3 x LED, verde
4 x LED, galben
Grafică completă Display LCD
Observaţii
Indicaţii Articol scos din productie
Unitate de ambalare 1 buc.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — AC1356-00 — 19.08.2013 —