You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. AC1318

Interfata AS-I DeviceNet cu PLC

AC1318

ControllerE M4 1Master DN

Interfata AS-I DeviceNet cu PLC

AC1318

ControllerE M4 1Master DN

  • Cu interfață magistrală Fieldbus integrată și PLC
  • Schimb de date fiabil și rapid, cu nivel de acționare a senzorului actuatorului
  • Afișaj color pentru indicarea stării tuturor servomotoarelor AS-i
  • Configurare, setare și diagnosticare prietenoase și simple
  • Meniu de configurare rapidă cu operare intuitivă
Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
  • ce
  • asib
  • cul
Aplicatie
Aplicatie controler descentralizat; gateway DeviceNet
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 24 DC
Consum de energie [mA] < 500
Curentul Max consumat din AS-i [mA] 10
Consumul max. de energie [VA] 10
Numar de Mastere AS-i 1
Interfete
Interfata de comunicatie RS232; CAN
CAN
Protocol DeviceNet
Tipul de uzura transmisia datelor
Indicație privind interfețele
Group 2 only Slave
RS232
Numar de interfete R232 1
Rata de transmisie 9600...115200 Baud
Tipul conectorului RJ11
Tipul de uzura Programare
Indicație privind interfețele
izolat electric
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] 0...60
Temperatura depozitare [°C] -20...70
Protectie IP 20
Clasificare AS-i
Versiune AS-i 3.0
Profil AS-i M4
Date mecanice
Greutate [g] 560
Carcasa carcasa pentru montarea pe sina DIN
Materiale Aluminiu; Tablă oţel galvanizat
Afisaj / elemente de operare
Display
functie 3 x LED, roşu
4 x LED, verde
2 x LED, galben
Grafică completă Display LCD
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.