You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. AC1005

Gateway ProfibusDP cu interfata AS-I cu PLC

AC1005

Contr 1MSTR 1RS232C 1DP

Gateway ProfibusDP cu interfata AS-I cu PLC

AC1005

Contr 1MSTR 1RS232C 1DP

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: AC1027 Comparație produse: AC1005 / AC1027 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Unitățile de schimb pentru sistemele Krones trebuie obținute direct de la compania Krones. Unitatea nu este direct compatibilă.
  • ce
  • asi
  • cul
Aplicatie
Aplicatie Utilizarea ca şi comandă redusă şi Gateway
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 22...30 DC; (24 DC ; conform PELV)
Clasificarea izolatiei [V] 500
Curentul Max consumat din AS-i [mA] 80
Consumul max. de energie [VA] 10
Separare electrica da
Iesiri
Model electric AS-i
Interfete
Interfata de comunicatie RS232
RS232
Numar de interfete R232 1
Rata de transmisie 4800...62400 Baud
Tipul conectorului SUB-D
Tipul de uzura Programare
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] 0...60
Temperatura depozitare [°C] -20...70
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] 95
Protectie IP 20
Clasificare AS-i
Profil AS-i M1
Certificat AS-i 22501
Date mecanice
Carcasa carcasa pentru montarea pe sina DIN
Materiale Aluminiu
Afisaj / elemente de operare
Display
funcţie de control 2 x LED, roşu
2 x LED, verde
2 x LED, galben
Observaţii
Observaţii
Unitățile de schimb pentru sistemele Krones trebuie obținute direct de la compania Krones.
Unitatea nu este direct compatibilă.
Indicaţii Unitățile de schimb pentru sistemele Krones trebuie obținute direct de la compania Krones.; Unitatea nu este direct compatibilă.
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord terminale cu surub: 5 x