Pentru o fixare sigură

Accesorii ifm pentru toate aplicațiile

Montarea corectă și o fixare sigură a senzorului sunt esențiale pentru funcționarea fiabilă. Ușor, modular, rapid și fiabil, indiferent dacă sunt colțare, cleme, plăci de montare, adaptoare sau seturi complete de montare - cu accesoriile personalizate ale ifm sunteți întotdeauna în siguranță.

Go ifmonline!

Totul la indemana ta!

Deschideti sectiunea Favorite, aruncati o privire la comenzile dvs. si plasati direct o comanda noua! Totul la indemana ta! Inregistrati-va pe eShop-ul ifm si sunteti gata! Si in timp ce sunteti aici, de ce nu incercati compararea produselor? ifm va ofera o prezentare generala a produselor ifm si a caracteristicilor lor unice de performanta.

Către produsul adecvat cu Selector

Portofoliul de produse al ifm ține cont nu numai de toate soluțiile standard relevante, ci și de cerințele speciale ale fiecărei branșe în parte. Pe lângă senzorii de poziție și senzorii de proces, din gama de produse fac parte senzorii pentru Motion Control și releele de siguranță. În plus, ifm oferă produse pentru prelucrarea industrială a imaginilor și produse de comunicație, precum și sisteme de identificare și sisteme pentru mașini de lucru mobile.

Producție fiabilă și fără griji

Produsele ifm se disting prin precizia inovatoare și printr-o fiabilitate peste medie. Aceste caracteristici vă sunt asigurate printr-o garanție de 5 ani. Utilizați produsele ifm cu siguranța de a fi găsit partenerul corect, când este vorba despre automatizare.