You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Accesorii pentru fibre optice
  4. Fibra optica acrilica

Fibra optica acrilica

  • Pentru instalare în spații greu de accesat
  • Operare drept senzor cu fascicul sau senzor cu reflecție difuză
  • Diferite designuri și capete de detectare pentru o mare varietate de aplicații
  • Pe rolă pentru decupare
  • Versiuni foarte flexibile pentru raze de înclinare extrem de mici

Fibra optica acrilica


Conductor din fibre optice cu înveliș acrilic

Dacă rămâne numai puțin spațiu pentru montarea senzorilor standard optoelectronici, sunt disponibile sisteme de conductori de unde optice numite și sisteme de conductori de fibră optică. În cazul acestor sisteme sistemul electronic de evaluare și conductorul de fibră optică sunt montate separat.
Acest lucru permite montarea în condiții de spațiu foarte mici și în locuri foarte greu accesibile.

Sistemele de conductori de fibră optică sunt executate ca barieră optică unisens sau ca senzor optic retro-reflexiv.

Conductorii de fibră optică din acril sunt utilizați în aplicații standard dacă nu sunt necesare cerințe speciale în privința rezistenței la căldură și a rezistenței contra agresivității chimicalelor. Aceștia se pot confecționa individual și sunt mai rentabili decât conductorii optici din sticlă.