1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Protecţia aparatelor
  5. Pentru senzori de masurare a distantei

Protectie dispozitiv - Pentru senzori de masurare a distantei

  • Protecție eficientă a panoului frontal împotriva murdăririi și deteriorării
  • Asigurarea fiabilității de procesare în industria alimentară și a băuturilor
  • Protecție sigură a senzorului împotriva impactelor și șocurilor
  • Cleme și unghiuri de fixare robuste din oțel inoxidabil
  • Instalare simplă cu tijă


Pentru senzori de distanță

Un geam de protecție protejează geamul frontal al senzorilor de distanță seria constructivă O1D împotriva murdăririi și deteriorării. În industria alimentară se utilizează geamuri de protecție din plastic pentru a preveni o murdărire a produselor cu așchii de sticlă și astfel să se asigur o siguranță mai mare a procesului.