1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru sisteme de identificare
  5. ID tag-uri pentru sistemele RFID UHF

Accesorii pentru sisteme de identificare - ID tag-uri pentru sistemele UHF

  • Distanțe mari de scriere/citire, de până la 80 mm
  • Instalare în linie a etichetelor de identificare din metal
  • Utilizare la temperaturi de până la 130 C
  • Montare facilă, rapidă și sigură
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile


Tag-uri ID pentru sistemul UHF

Tag-urile ID sunt purtătoarele de informație ale sistemului RFID. Acestea au o carcasă robustă, ușor de montat cu transponder integrat. Transponderul este compus dintr-un microcip cu o memorie care poate fi rescrisă de până la 100.000 de ori și din bobina de antenă. Tag-urile ID sunt fixate de obiectele de identificat și realizează astfel o legătură logică între cod și obiectul aferent, de exemplu un palet cu marfă.