1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru sisteme de identificare
  5. ID tag-uri pentru sistemele RFID 125 kHz

Accesorii pentru sisteme de identificare - ID tag-uri pentru sistemele RFID 125 kHz

  • Etichete de identificare pentru utilizare la temperaturi ridicate de până la 200 C
  • Distanțe mari de scriere/citire, de până la 80 mm
  • Instalare în linie a etichetelor de identificare din metal
  • Fixare facilă, universală
  • Pentru montarea pe palete și suporturi de piese


Tag-uri ID pentru sistemul RFID 125 kHz

Tag-urile ID sunt purtătoarele de informație ale sistemului RFID. Acestea au o carcasă robustă, ușor de montat cu transponder integrat.
Tag-urile servesc la codarea a, spre exemplu, suporturilor de piese de lucru în sistemele de transport și alimentare ghidate. Pentru diferite scopuri de utilizare, ifm oferă tag-uri ID în diferite variante de execuție. Sortimentul cuprinde forme constructive cilindrice, metrice sau speciale. Pentru utilizarea în domenii de temperatură ridicată, cum se regăsesc spre exemplu în instalațiile de lăcuire sau cuptoarele industriale, tag-urile sunt disponibile cu o rezistență foarte mare la temperaturi ridicate.