1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru interfata AS-i
  5. Extensii, terminatii si testari ale cablului

Accesorii pentru interfata AS-i - Extensii, terminatii si testarea cablului

  • Rezistență terminală pasivă pentru extinderea lungimii cablului
  • Extinderea cablului cu încă 100 m cu ajutorul unui repetitor suplimentar
  • Lungime totală posibilă de până la 600 m
  • Se poate utiliza în orice topologie de rețea
  • Montare rapidă și facilă a rezistenței terminale cu conector de deplasare a izolației cablului din oțel plat


Prelungirea, închiderea și testarea liniilor

Repetitoarele AS-i servesc la prelungirea liniilor unei rețele AS-i cu încă 100 metri. Numărul participanților posibili rămâne neschimbat. Fiecare repetitor are o izolație galvanică care împarte rețeaua în două segmente, fiecare dintre acestea putând fi alimentat separat cu tensiune.
Obturarea Bus AS-i este utilizată pentru a împiedica eventualele perturbații de comunicare în rețea.
AS-i Tuner este un modul de diagnoză care poate fi utilizat pentru prelungirea liniei cu până la 200 metri fără utilizarea repetitoarelor. Acesta monitorizează calitatea mesajelor și indică stări critice prin intermediul unor LED-uri bine vizibile.
Tester-ul AS-i este un aparat de diagnoză cu ajutorul căruia poate fi cercetată funcționarea unei rețele AS-i și în timpul exploatării.