1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru interfata AS-i
  5. Distribuitoare si conectori de deplasare a izolatiei pentru cablurile plate

Accesorii pentru interfata AS-i - Cablul plat-Distribuitor si derivatii

  • Pentru conectarea elementelor AS-i cu tensiune suplimentară de 24 V
  • Conexiune fiabilă a elementelor AS-i pe teren
  • Pentru utilizare în zone umede
  • Instalare rapidă și facilă
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile


Distribuitoare și derivații cabluri plate

Derivațiile de cabluri plate AS-i sunt utilizate pentru a realiza legătura dintre cablul plat AS-i și tehnica de conectare uzuală în cadrul cablajului AS-i al mașinilor și instalațiilor. Sortimentul cuprinde variante pentru trecerea cablului plat la bucșa M12 sau la cablu rotund.
Distribuitoarele de cablu plat AS-i servesc spre exemplu pentru realizarea conductorilor de ramificaţie care extind rețeaua AS-i.
Sunt disponibile diferite variante de derivații și distribuitoare. Pentru utilizarea în fabrici de bere, fabrici de produse lactate și în tehnica de procesare sunt puse la dispoziție aparate cu carcasă robustă din oțel inox. Acestea sunt rezistente la curățarea cu presiune înaltă cu agenți de curățare agresivi și au un grad sporit de protecție, un design orientat către igienă și o rezistență mare la temperatură.