1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru interfata AS-i
  5. Cablul plat

Accesorii pentru interfata AS-i - Cabluri plate

  • Versiuni pentru transmiterea semnalului și alimentarea cu tensiune
  • Conectarea componentelor prin intermediul tehnologiei de deplasare a izolației
  • Siguranţa la schimbarea polarităţii prin forma specială
  • Material special pentru cablu pentru utilizare în industria alimentară și a băuturilor


Cablul plat

Cablul plat interfaţă AS este o componentă importantă a conceptului de conectare rapidă prin care toate componentele sunt conectate bi-polar printr-o tehnică de penetrare. Cablul plat AS-i este, datorită formei sale speciale, sigur la inversarea polarității. Este disponibil în galben pentru AS-i, în negru pentru o alimentare cu tensiune de 24 V suplimentară și în roșu pentru o alimentare cu tensiune alternativă de 230 V. Ca materiale de realizare a cablului sunt disponibile EPDM, PUR și TPE. Pentru utilizarea în industria alimentară și a băuturilor, se utilizează un amestec compatibil cu alimentele drept material de cablu.