1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru bariere si perdele de siguranta
  5. Coltul oglinzii

Accesorii pentru bariere si perdele de siguranta - Oglinzi de colt

  • Deflecție fiabilă a fasciculului de lumină
  • Protecție a zonelor periculoase din mai multe laturi


Oglindă de colț

Oglindă de deviere pentru barieră optică și perdele optice sunt utilizate când este necesară o asigurare multiplă a zonelor de pericol. Aceasta asigură o deviere eficientă a fascilului de lumină. ifm oferă oglinzi de deviere la diferite lungimi de până la 1.980 mm pentru înălțimi ale câmpului de protecție de până la 1.510 mm.