1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru senzori optici
  5. Cabluri de conectare cu priza

Accesorii pentru senzori optici - Cabluri cu mufa

  • Conexiune în 8 pini
  • Culori conforme cu DIN EN 60947-5-2 sau DIN 47101
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
  • Transmitere fiabilă a semnalelor senzorului


Doze cablu

Pentru conectarea senzorului Vision la comandă sunt necesare doze de cablu cu 8 pini. Dozele de cablu ifm asigură o transmisie eficientă a semnalelor senzorilor. Sortimentul cuprinde doze de cablu cu marcaj color conform DIN 47100 sau conf. DIN EN 60947-5-2 în execuție neecranată sau ecranată.

Pentru că la dozele de cablu cu 8 pini culorile firelor nu sunt stardardizate, acordați atenție întotdeauna atribuirii conexiunilor senzorilor și dozelor de cabluri.