1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru senzori optici
  5. Cabluri Ethernet si patch-uri

Accesorii pentru senzori optici - Cabluri Ethernet

  • Pentru conectarea la interfața de configurare a parametrilor a senzorului
  • Transmisie sigură a semnalului


Cablu ethernet și patch

Pentru punerea în funcțiune, parametrizare și pentru schimbul de date de procesare a senzorilor Vision servește software-ul de operare. Pentru interfața de parametrizare și procesare sunt disponibile două protocoluri: TCP/IP și EtherNet/IP. Astfel senzorul și calculatorul de procesare sunt conectate cu un cablu EtherNet-Patch.