1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru senzori optici
  5. Touch Panel PC

Accesorii pentru senzori optici - Touch Panel PC

  • Afișaj color LCD foarte lizibil
  • Instalare simplă pe perete sau raft
  • Pentru configurarea și observarea senzorilor optici
  • Ecran tactil de dimensiuni mari cu rezoluție înaltă
  • Carcasă robustă cu rată de protecție ridicată


PC cu touchscreen

PC-ul cu touchscreen-ul este un computer mic de tip industrial cu un ecran senzitiv. Acesta permite configurarea, punerea în funcțiune și monitorizarea senzorilor de detectare a obiectelor, a senzorilor 3D, a cititoarelor de coduri și a aparatelor de citire RFID.

Ecranul 12.1" are o rezoluțiede 1024 x 768 pixeli. Ca sistem de operare pe lângă software-ul de aplicații ifm pentru senzorii Vision este preinstalat Windows XP EmbeddedTM.

Un consum de putere de numai 32 wați împreună cu design fără ventilator constituie cea mai bună condiție pentru utilizarea de durată a ecranului. Carcasa din plastic
atinge la incorporarea în dulapul de conexiuni frontal tipul de protecție IP 64.