1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru senzori optici
  5. Seturi de montare

Accesorii pentru senzori optici - Seturi de montare

  • Montare facilă, rapidă și sigură
  • Sisteme stabile de blocare pentru montarea pe tijă
  • Elemente de fixare robuste din oțel inoxidabil


Seturi de montaj

ifm oferă un sistem de componente complet format din seturi de montaj simple, care facilitează montarea senzorilor Vision și a elementelor de iluminare. Soluțiile se compun dintr-un cilindru de prindere, care este montat cu un singur șurub care ține senzorii siguri pe poziție și concomitent asigură mobilitatea liberă de-a lungul tuturor axelor.

În timp ce elementele de montaj ale senzorilor utilizate sunt dependente de forma constructive a senzorului cilindrii de prindere se pot monta în trei moduri: la profilele rotunde și bare, la suprafețe și la profile de aluminiu uzuale industriale.

La montarea profilului rotund pentru senzorii Vision este fixat în mod facil un cilindru de prindere la un profil rotund existent al utilajului. Atât cilindrul de prindere cât și elementul de montaj al senzorului se pot roti pe profilul rotund. Astfel se poate obține simplu și rapid orice poziție aleatorie a senzorului. Cilindrii de prindere sunt disponibili pentru trei diametre de profil rotund: 10/12/14 mm.