You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru encodere
  5. Roti de masura pentru masurarea liniara

Accesorii pentru encodere - rotile de masura pentru masurarea liniara

  • Pentru o măsurare exactă a vitezei curelei
  • Măsurarea exactă pe lungime în procesele pentru piese transversale
  • Versiuni în diferite metale, pentru aderență optimă

Accesorii pentru encodere - rotile de masura pentru masurarea liniara


Roți de măsurare pentru măsurarea distanței

Traductoarele de turație în combinație cu o roată de măsurare se utilizează când este necesară o măsurarea exactă a lungimilor la produs, de ex. în procesele încucișate cum sunt întâlnite frecvent în industria lemnului, a hârtiei, a sticlei sau a metalului. Suplimentar nu este posibil în multe aplicații să se determine viteza unei benzi transportoare prin intermediul unui traductor montat direct la motorul de acţionare pentru că patinarea benzii cauzează o măsurare prea inexactă. Și în aceste cazuri de aplicații sunt utilizate traductoare în combinație cu o roată de măsurare.

Roțile de măsurare sunt oferite cu o arie de desfășurare de 200 mm și 500 mm. Acestea sunt fabricate ori complet din aluminiu cu suprafață de rulare zimțată sau din plastic cu diferite suprafețe. Pentru selectarea materialului roții de măsurare este importannt ca roata să se poată deplasa pe suprafața de bază fără să alunece.