You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru sisteme de control valve
  5. Came de comutare

Accesorii pentru supape cu sistem de raspuns - pucul tinta

  • Montare facilă direct pe arborele unității
  • Diferite diametre și înălțimi pentru adaptarea la diferite unități
  • Versiuni cu funcție inversată
  • Colori carcasă: roșu, negru și albastru
  • Rezistență mare la șocuri și vibrații

Accesorii pentru supape cu sistem de raspuns - pucul tinta

Came de comutare

O camă de comutare (denumită și puc) servește răspunsului eficient al poziției acţionărilor pivotante pneumatice de înclinare sau a plăcilor supapelor.
Pucul este montat direct pe arborele de acţionare al acţionării pivotante. Acesta este echipat cu două șuruburi metalice decalate la 90° care se află la înălțime diferită. Un senzor inductiv dublu cu două suprafețe senzoriale dispuse unele peste celelalte detectează ori șurubul de sus sau de jos și detectează astfel cele două comenzi ale valvelor "deschis" și "închis". Sistemul este fără atingere și lucrează fără uzură și cu autocurățire. Acesta este deosebit de rezistent contra influențelor exterioare și insensibil la solicitări mecanice precum vibrații și lovituri.