You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru sisteme de control valve

Accesorii pentru sisteme de control valve

  • Montare ușoară a plăcii cu acoperire antifricțiune pe arborele actuatoarelor supapelor
  • Diferite diametre și înălțimi pentru adaptarea la diferite unități
  • Truse complete de montare pentru sisteme de acționare produse de diferiți fabricanți
  • Rezistență mare la șocuri și vibrații
  • Instalare simplă a senzorului supapei cu viteză ascendentă pe tipurile comune de supape

Accesorii pentru sisteme de control valve

Accesorii pentru sisteme de control valve

O camă de comutare (denumită și puc) servește răspunsului eficient al poziției acţionărilor pivotante pneumatice de înclinare sau a plăcilor supapelor.
Pucul este montat direct pe arborele de acţionare al acţionării pivotante. Acesta este echipat cu două șuruburi metalice decalate la 90° care se află la înălțime diferită. Un senzor inductiv dublu cu două suprafețe senzoriale dispuse unele peste celelalte detectează ori șurubul de sus sau de jos și detectează astfel cele două comenzi ale valvelor "deschis" și "închis". Sistemul este fără atingere și lucrează fără uzură și cu autocurățire. Acesta este deosebit de rezistent contra influențelor exterioare și insensibil la solicitări mecanice precum vibrații și lovituri.

Cu un adaptor de montaj senzorul pentru supapa ridicătoare se montează la supape fabricate de diferiți producători.