1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru senzori tactili
  5. Discuri simbolice si imprejurimi

Accesorii pentru senzorii tactili - Discuri simbolice si imprejurimi

  • Debavurare a discului cu simbol din senzorul tactil
  • Identificare fiabilă a diferitelor funcții


Discuri cu simboluri și inele de acoperire

Senzorii de mână capacitivi se utilizează de ex. ca butoane Start/Stop la mașini, ca şi buton de confirmare şi pentru deschiderea şi închiderea porților. Senzorii funcţionează fără uzură în comparaţie cu comutatorii mecanici.
Discurile cu simboluri pentru suprafețele active se blochează după montarea senzorului. Din acest motiv nu este necesară orientarea senzorului la montaj.
Pentru senzorii manuali cu diametru de 100 mm există inele de acoperire în diferite culori pentru marcarea diferitelor funcții.