You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru senzori tactili

Accesorii pentru senzori tactili

Accesorii pentru senzorii de detectare a mâinii

Senzorii de mână capacitivi se utilizează de ex. ca butoane Start/Stop la mașini, ca şi buton de confirmare şi pentru deschiderea şi închiderea porților. Senzorii funcţionează fără uzură în comparaţie cu comutatorii mecanici.
Discurile cu simboluri pentru suprafețele active se blochează după montarea senzorului. Din acest motiv nu este necesară orientarea senzorului la montaj.
Pentru senzorii manuali cu diametru de 100 mm există inele de acoperire în diferite culori pentru marcarea diferitelor funcții.