1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru fibre optice
  5. Senzori cu fibra optica pentru temperaturi ridicate

Accesorii pentru fibre optice - Fibra optica pentru temperatura inalta

  • Rezistent la diverse chimicale agresive
  • Acoperire cu silicon și metal pentru utilizare la până la 150 C
  • Pentru utilizare la temperaturi ridicate
  • Operare drept senzor cu fascicul sau senzor cu reflecție difuză
  • Diferite designuri și capete de detectare pentru o mare varietate de aplicații


Conductori de fibră optică pentru domeniu de temperatură ridicată

Dacă rămâne numai puțit spațiu pentru montarea senzorilor standard optoelectronici, sunt disponibile sisteme de conductori de unde optice numite și sisteme de conductori de fibră optică. În cazul acestor sisteme sistemul electronic de evaluare și conductorul de fibră optică sunt montate separat.
Acest lucru permite montarea în condiții de spațiu foarte mici și în locuri foarte greu accesibile.

Sistemele de conductori de fibră optică sunt executate ca barieră optică unisens sau ca senzor optic retro-reflexiv.

Conductorii de fibră optică din sticlă silicat sunt mai rezistenți la căldură și îmbătrânire precum și mai rezistenți la chimicale în comparație cu conductorii cu fibre optice cu înveliș acrilic. Acestea nu modifică comportamentul optic la îndoire.
Pentru utilizarea până la 150 °C se utilizează conductori de fibră optică cu înveliș metalsiliconic. În domeniul de temperatură ridicată se utilizează fibră optică de sticlă cu înveliș de aluminiu (până la 290 °C) și inox (până la 315 °C).