1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru fibre optice
  5. Fibra optica de sticla

Accesorii pentru fibre optice - Fibra optica din sticla

  • Rezistent la diverse chimicale agresive
  • Fibrele optice din silicat de sticlă permit raze de înclinare strânse
  • Instalare în spații greu de accesat
  • Operare drept senzor cu fascicul sau senzor cu reflecție difuză
  • Diferite designuri și capete de detectare pentru o mare varietate de aplicații


Conductori optici din sticlă

Dacă rămâne numai puțit spațiu pentru montarea senzorilor standard optoelectronici, sunt disponibile sisteme de conductori de unde optice numite și sisteme de conductori de fibră optică. În cazul acestor sisteme sistemul electronic de evaluare și conductorul de fibră optică sunt montate separat.
Acest lucru permite montarea în condiții de spațiu foarte mici și în locuri foarte greu accesibile.

Sistemele de conductori de fibră optică sunt executate ca barieră optică unisens sau ca senzor optic retro-reflexiv.

Conductorii de fibră optică din sticlă silicat sunt mai rezistenți la căldură și îmbătrânire precum și mai rezistenți la chimicale în comparație cu conductorii cu fibre optice cu înveliș acrilic. Acestea nu modifică comportamentul optic la îndoire. Conductorii optici din sticlă nu se pot confecționa individual.