1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru senzorii de distanta
  5. Protecţia aparatelor

Accesorii pentru senzorii de distanta - Dispozitiv de protectie

  • Protecție eficientă a panoului frontal împotriva murdăririi și deteriorării
  • Asigurarea fiabilității de procesare în industria alimentară și a băuturilor
  • Protecție sigură a senzorului împotriva impactelor și șocurilor
  • Cleme și unghiuri de fixare robuste din oțel inoxidabil
  • Instalare simplă cu tijă


Protecția aparatelor

Un geam de protecție protejează geamul frontal al senzorilor de distanță seria constructivă O1D împotriva murdăririi și deteriorării. În industria alimentară se utilizează geamuri de protecție din plastic pentru a preveni o murdărire a produselor cu așchii de sticlă și astfel să se asigur o siguranță mai mare a procesului.