1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru senzori laser
  5. Cutii de racire si carcase de protectie pentru senzorii de masurare a distantei

Accesorii pentru senzori laser - Cutii de racire si carcase de protectie pentru senzori de distanta

  • Utilizare la temperaturi ambiante de până la 180 C
  • Carcasă robustă din metal cu circuit de răcire integrat
  • Posibilitate de răcire a apei și aerului
  • Protecție fiabilă contra condițiilor de mediu dificile
  • Pentru senzorii de distanță de tipul O1D


Carcasă de răcire și protecție pentru senzorii de distanță

La temperaturi ale mediului de până la 180 °C electronica de mare putere trebuie să fie răcită pentru a fi protejată împotriva supraîncălzirii. Senzorul de distanță O1D se poate utiliza astfel cu ajutorul carcasei de răcire și în domenii cu temperaturi ridicate de ex. în industria metalurgică.

Prin intermediul racordurilor de furtun de 3/8" carcasa de răcire se poate conecta la un circuit de răcire și astfel spațiul interior se poate răci atât cu apă cât și cu aer rece la o temperatură „adecvată pentru sistemul electronic”.

Fără conectarea la un circuit de răcire car carcasa servește ca protecție pentru aparat pentru utilizarea în mediu dificil industrial.