1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru senzori laser
  5. Cuburi filetate pentru montarea profilelor din aluminiu

Accesorii pentru senzori laser - Cuburi filetate pentru montarea profilelor din aluminiu

  • Pentru fixarea pe un profil din aluminiu
  • Montare facilă, rapidă și necostisitoare
  • Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile
  • Fixare sigură a senzorului


Cub filetat pentru montarea profilului din aluminiu

Pentru profilele aluminiu standard există cuburi de montaj în setul de montaj. Cubul utilizează nutul din profil, se montează cu ajutorul piuliței glisante în aceasta și se poate conecta cu orice cilindru de prindere de la ifm.

Cubul de montaj este prevăzut cu un filet M8, M10 sau M12.