1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru senzori optici
  5. Set montaj pentru reflectori

Accesorii pentru senzori fotoelectrici - Seturi de montare pentru reflectoare

  • Trusă completă de montare pentru montarea cu cleme
  • Fixare facilă, rapidă și necostisitoare
  • Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile
  • Pentru montarea autonomă, montarea pe o tijă sau un profil din aluminiu
  • Fiecare poziție a reflectorului este posibilă datorită mișcării libere în toate direcțiile


Set montaj pentru reflectori

Seturile de montaj ușor de manevrat sunt compuse dintr-un cilindru de prindere, un element suport pentru reflector precum și un șurub de prindere cu piuliță. Cilindrul de prindere care se fixează pe șurubul suportului ține elementul suport cu reflectorul sigur în poziție și permite simultan mobilitatea în toate direcțiile.

Cilindrul de prindere se poate monta în trei moduri diferite: la profilele și barele rotunde, pe suprafețe și la profilele de aluminiu uzuale industriale.

La montarea suprafeței setul de montaj este completat cu un șurub suport care se fixează într-o gaură sau un filet în suprafață. Și aici reflectorul se poate aduce în orice poziție dorită. Cilindrul de prindere de pe capătul șurubului și elementul suport pentru reflector se pot roti în toate direcțiile.

Pentru profilele aluminiu standard există cuburi de montaj în setul de montaj. Cubul utilizează nutul din profil, se montează cu ajutorul piuliței glisante în aceasta și se poate conecta cu orice cilindru de prindere de la ifm.