1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru senzori optici
  5. Seturi de montare pentru tipul O6

Accesorii pentru senzori fotoelectrici - Seturi de montare pentru tipul O6

  • Trusă completă de montare pentru montarea cu cleme
  • Fixare facilă, rapidă și necostisitoare
  • Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile
  • Pentru montarea autonomă sau montarea pe un montant
  • Fiecare poziție a senzorului este posibilă datorită mișcării libere în toate direcțiile


Seturi de montaj cu formă constructivă O6

Seturile de montaj ușor de manevrat sunt compuse dintr-un cilindru de prindere, un element suport pentru senzor precum și un șurub cu piuliță. Cilindrul de prindere care se fixează cu un singur șurubul ține elementul suport cu senzorul sigur în poziție și permite simultan mobilitatea în toate direcțiile.

Cilindrul de prindere se poate monta în trei moduri diferite: la profilele și barele rotunde, pe suprafețe și la profilele de aluminiu uzuale industriale.

La montarea profilului rotund este fixat în mod facil un cilindrul de prindere la un profil rotund existent al utilajului. Atât cilindrul de prindere cât și elementul suport pentru senzor se pot roti pe profilul rotund. Astfel se poate obține simplu și rapid orice poziție aleatorie a senzorului. Cilindrii de prindere sunt disponibili pentru trei diametre de profil rotund 10/12/14 mm. Sortimentul de produse cuprinde și profile rotunde adecvate în execuție dreaptă și în unghi.

La montarea suprafeței setul de montaj este completat cu un șurub suport care se fixează într-o gaură sau un filet în suprafață. Și aici senzorul se poate aduce în orice poziție dorită. Cilindrul de prindere de pe capătul șurubului și elementul suport pentru senzor se pot roti în toate direcțiile.