You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru senzori optici

Accesorii pentru senzori optici

  • Sisteme necostisitoare pentru montare standard
  • Sisteme simple de blocare pentru montarea pe tijă
  • Se poate roti în toate direcțiile pentru montarea autonomă
  • Unitate ingenios de simplă, ifm CUBE pentru montarea profilului de aluminiu
  • Gamă largă de reflectoare pentru senzorii retro-reflectorizanți

Accesorii pentru senzori optici

Accesorii pentru senzori optoelectronici

ifm oferă un sistem de componente complet format din seturi de montaj cu manevrare simplă, care facilitează montarea senzorilor și a reflectorilor. Soluțiile se compun dintr-un cilindru de prindere, care este montat cu un singur șurub care ține senzorii siguri pe poziție și concomitent asigură mobilitatea liberă de-a lungul tuturor axelor.

În timp ce elementele de montaj ale senzorilor utilizate sunt dependente de forma constructive a senzorului cilindrii de prindere se pot monta în trei moduri: la profilele rotunde și bare, la suprafețe și la profile de aluminiu uzuale industriale.