1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru senzori de pozitie
  5. Adaptare de montare pentru senzori capacitivi

Accesorii pentru senzori de pozitie - Adaptoare de montaj pentru senzori capacitivi

  • Instalare fiabilă într-un perete de recipient
  • Protecție eficientă împotriva murdăririi, impactului și șocului


Adaptor de montaj pentru senzori capacitivi

Adaptorii de montaj servesc montajului și fixării unui senzor capacitiv într-un perete al rezervorului. Acesta protejează senzorul suplimentar contra murdăririi, loviturilor și ciocnirii în interiorul recipientului. Un capac de protecție care se poate procura opțional se poate utiliza pentru protejarea alimentării cablului senzorului la peretele exterior al rezervorului.