1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Surse de alimentare
  4. Intrerupatoare electronice de circuit 24 V DC
  5. Intrerupatoare electronice de circuit 24 V DC cu IO-Link

Intrerupatoare electronice de circuit 24 V DC cu IO-Link



Siguranțe electronice de 24V DC cu IO-Link

Siguranțele electronice de 24 V DC monitorizează permanent circuitul de curent secundar iar în caz de avarie se deconectează în mod fiabil. Utilizarea acestor automate de siguranță electronice permite, spre exemplu, deconectarea circuitelor electrice cu lungime mare a cablurilor în caz de suprasarcină, caz în care întrerupătoarele de protecție mecanice pe conductor deseori nu se declanșează.
Sistemul este construit modular și este compus dintr-un modul de alimentare și modulele de siguranță înseriate la acesta. Cu ajutorul unei taste, fiecare canal al unui modul de siguranță în parte poate fi conectat sau deconectat resp. resetat. Suplimentar, modulul poate fi exploatat și parametrizat și prin IO-Link. Toate informațiile sunt transmise direct la Master-ul IO-Link conectat. Suplimentar sunt transmise informațiile de diagnoză, spre exemplu care automat de siguranță s-a declanșat, și numărul de procese de declanșare per siguranță. Și conectarea circuitelor de curent individuale unele după celelalte pentru punerea în funcțiune resp. repornire după un caz de avarie remediat se pot efectua prin IO-Link de la distanță.
Software-ul LINERECORDER SENSOR permite vizualizarea, transmisibilitatea și arhivarea seturilor de parametri.