1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Surse de alimentare
  4. Intrerupatoare electronice de circuit 24 V DC
  5. Intrerupatoare electronice de circuit 24 V DC

Intrerupatoare electronice de circuit 24 V DC



Siguranțe electronice de 24V DC

Siguranțele electronice de 24 V DC monitorizează permanent circuitul de curent secundar iar în caz de avarie se deconectează în mod fiabil. Utilizarea acestor automate de siguranță electronice permite, spre exemplu, deconectarea circuitelor electrice cu lungime mare a cablurilor în caz de suprasarcină, caz în care întrerupătoarele de protecție mecanice pe conductor deseori nu se declanșează.
Sistemul este construit modular și este compus dintr-un modul de alimentare și modulele de siguranță înseriate la acesta.
Modulele de siguranțe conțin un LED care semnalizează dacă modulul a declanșat , dacă este activ și cât de solicitat este. Modulul de alimentare dispune suplimentar de o ieșire comună pentru un mesaj de avertizare în cazul declanșării unui modul. Cu ajutorul unei taste, fiecare canal al unui modul de siguranță în parte poate fi conectat sau deconectat resp. resetat.